Dane techniczne

7007UCG/GNP42U3G

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, formowany wtryskowo koszyk z poliamidu prowadzony na kulkach

Logo Ultage
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, formowany wtryskowo koszyk z poliamidu prowadzony na kulkach
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 35 mm
    D 62 mm
    B 14 mm
    d1 44,2 mm
    d2 42,2 mm
    D1 52,8 mm
    D2 57 mm
    a 13,5 mm
    Kąt styku α 15 °
    rs min 1 mm
    r1s min 0,6 mm
    f0 15
    Klasa dokładności P42
    Waga 0,15 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna ULTAGE 20 kN
    Nośność statyczna C0 14,6 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 38 700 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 24 200 Tr/min
    Poziom napięcia wstępnego GN
    Wartość napięcia wstępnego 0.118 kN
    Axial rigidity 54,4 N/µm
    Radial rigidity 300,2 N/µm
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,96 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 6,74 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,26 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 40,5 mm
    Da max 56,5 mm
    Db max 57,5 mm
    r1a max 0,6 mm
    ra max 1 mm
    D6 44,6 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty