Dane techniczne

7008

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe lub łączone

Łożysko kulkowe skośne, koszyk poliamidowy

Łożysko kulkowe skośne, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 40 mm
    D 68 mm
    B 15 mm
    a 23 mm
    Kąt styku α 30 °
    rs min 1 mm
    r1s min 0,6 mm
    Waga 0,22 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 18,8 kN
    Nośność statyczna C0 14,6 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 0,66 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 14 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 10 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,7 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,42 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,58 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 45,5 mm
    Da max 62,5 mm
    Db max 63,5 mm
    r1a max 0,6 mm
    ra max 1 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty