Dane techniczne

7008.HV.U.J94

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 40 mm
    D 68 mm
    B 15 mm
    d1 49,2 mm
    D1 59 mm
    D2 62,7 mm
    a 20 mm
    Kąt styku α 25 °
    rs min 1 mm
    r1s min 0,6 mm
    f0 15,58
    Klasa dokładności P4
    Waga 0,18 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 20,2 kN
    Nośność statyczna C0 16 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 0,91 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 30 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 19 500 Tr/min
    Axial displacement K Factor 0,6
    Poziom napięcia wstępnego 9
    Wartość napięcia wstępnego 1.1 kN
    Axial rigidity 269 N/µm
    Radial rigidity 488 N/µm
    Min. czas pracy -30 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,68 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,8 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,2 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 45,5 mm
    db min 45,5 mm
    Da max 62,5 mm
    Db max 62,5 mm
    r1a max 0,6 mm
    ra max 1 mm
    D6 51,8 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty