Dane techniczne

7008UADG/GNP42U3G

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, formowany wtryskowo koszyk z poliamidu prowadzony na kulkach

Logo Ultage
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, formowany wtryskowo koszyk z poliamidu prowadzony na kulkach
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 40 mm
    D 68 mm
    B 15 mm
    d1 49,7 mm
    d2 47,7 mm
    D1 58,3 mm
    D2 62,5 mm
    a 20,2 mm
    Kąt styku α 25 °
    rs min 1 mm
    r1s min 0,6 mm
    f0 15,6
    Klasa dokładności P42
    Waga 0,19 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna ULTAGE 20,3 kN
    Nośność statyczna C0 16 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 30 400 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 18 800 Tr/min
    Poziom napięcia wstępnego GN
    Wartość napięcia wstępnego 0.206 kN
    Axial rigidity 136,8 N/µm
    Radial rigidity 288,8 N/µm
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,69 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,8 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,2 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 45,5 mm
    Da max 62,5 mm
    Db max 63,5 mm
    r1a max 0,6 mm
    ra max 1 mm
    D6 50,4 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty