Dane techniczne

7009.HV.U.J74

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 45 mm
    D 75 mm
    B 16 mm
    d1 54,7 mm
    D1 65 mm
    D2 69,52 mm
    a 22 mm
    Kąt styku α 25 °
    rs min 1 mm
    r1s min 0,6 mm
    f0 15,61
    Klasa dokładności P4
    Waga 0,24 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 24 kN
    Nośność statyczna C0 19,4 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 1,11 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 27 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 17 500 Tr/min
    Axial displacement K Factor 0,58
    Poziom napięcia wstępnego 7
    Wartość napięcia wstępnego 0.21 kN
    Axial rigidity 145 N/µm
    Radial rigidity 308 N/µm
    Min. czas pracy -30 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,75 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,81 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,19 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 50,5 mm
    db min 50,5 mm
    Da max 69,5 mm
    Db max 69,5 mm
    r1a max 0,6 mm
    ra max 1 mm
    D6 57,6 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty