Dane techniczne

7009UCG/GNP42U3G

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, formowany wtryskowo koszyk z poliamidu prowadzony na kulkach

Logo Ultage
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, formowany wtryskowo koszyk z poliamidu prowadzony na kulkach
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 45 mm
    D 75 mm
    B 16 mm
    d1 55,3 mm
    d2 53 mm
    D1 64,7 mm
    D2 69,4 mm
    a 16,1 mm
    Kąt styku α 15 °
    rs min 1 mm
    r1s min 0,6 mm
    f0 15,4
    Klasa dokładności P42
    Waga 0,24 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna ULTAGE 25,3 kN
    Nośność statyczna C0 20,4 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 31 200 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 19 500 Tr/min
    Poziom napięcia wstępnego GN
    Wartość napięcia wstępnego 0.147 kN
    Axial rigidity 64,7 N/µm
    Radial rigidity 360 N/µm
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,74 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,74 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,26 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 50,5 mm
    Da max 69,5 mm
    Db max 70,5 mm
    r1a max 0,6 mm
    ra max 1 mm
    D6 55,9 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty