Dane techniczne

7010.CV.U.J74

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 50 mm
    D 80 mm
    B 16 mm
    d1 59,7 mm
    D1 70 mm
    D2 74,52 mm
    a 17 mm
    Kąt styku α 15 °
    rs min 1 mm
    r1s min 0,6 mm
    f0 15,67
    Klasa dokładności P4
    Waga 0,26 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 26 kN
    Nośność statyczna C0 21,9 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 1,17 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 27 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 17 500 Tr/min
    Axial displacement K Factor 1,16
    Poziom napięcia wstępnego 7
    Wartość napięcia wstępnego 0.14 kN
    Axial rigidity 65 N/µm
    Radial rigidity 367 N/µm
    Min. czas pracy -30 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 7,32 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 8,27 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,73 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 55,5 mm
    db min 54,5 mm
    Da max 74,5 mm
    Db max 75,5 mm
    r1a max 0,6 mm
    ra max 1 mm
    D6 62,5 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty