Dane techniczne

7012

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe lub łączone

Łożysko kulkowe skośne, koszyk poliamidowy

Łożysko kulkowe skośne, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 60 mm
    D 95 mm
    B 18 mm
    a 31,5 mm
    Kąt styku α 30 °
    rs min 1,1 mm
    r1s min 0,6 mm
    Waga 0,48 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 32 kN
    Nośność statyczna C0 28,1 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 1,28 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 9 600 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 7 200 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 7,41 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 8,4 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,6 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 67 mm
    Da max 88 mm
    Db max 90,5 mm
    r1a max 0,6 mm
    ra max 1 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty