Dane techniczne

7012CVUJ84

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 60 mm
    D 95 mm
    B 18 mm
    d1 71,9 mm
    D1 83,2 mm
    D2 87,82 mm
    a 19 mm
    Kąt styku α 15 °
    rs min 1,1 mm
    r1s min 1 mm
    f0 15,94
    Klasa dokładności P4
    Waga 0,42 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 32,9 kN
    Nośność statyczna C0 30,7 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 1,66 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 23 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 15 000 Tr/min
    Axial displacement K Factor 1,06
    Poziom napięcia wstępnego 8
    Wartość napięcia wstępnego 0.515 kN
    Axial rigidity 125 N/µm
    Radial rigidity 614 N/µm
    Min. czas pracy -30 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 8,02 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 9,69 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 12,31 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 67 mm
    db min 67 mm
    Da max 88 mm
    Db max 88 mm
    r1a max 1 mm
    ra max 1 mm
    D6 74,9 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty