Dane techniczne

7012UCG/GNP42U3G

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, formowany wtryskowo koszyk z poliamidu prowadzony na kulkach

Logo Ultage
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, formowany wtryskowo koszyk z poliamidu prowadzony na kulkach
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 60 mm
    D 95 mm
    B 18 mm
    d1 71,9 mm
    d2 69,3 mm
    D1 83,1 mm
    D2 88,6 mm
    a 19,4 mm
    Kąt styku α 15 °
    rs min 1,1 mm
    r1s min 0,6 mm
    f0 15,7
    Klasa dokładności P42
    Waga 0,41 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna ULTAGE 36,5 kN
    Nośność statyczna C0 32,5 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 24 200 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 15 100 Tr/min
    Poziom napięcia wstępnego GN
    Wartość napięcia wstępnego 0.216 kN
    Axial rigidity 79,6 N/µm
    Radial rigidity 455 N/µm
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 7,39 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 8,71 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 11,29 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 67 mm
    Da max 88 mm
    Db max 90,5 mm
    r1a max 0,6 mm
    ra max 1 mm
    D6 72,4 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty