Dane techniczne

7013L1

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe lub łączone

Łożysko kulkowe skośne, koszyk masywny centrowany na pierścieniu wewnętrznym

Łożysko kulkowe skośne, koszyk masywny centrowany na pierścieniu wewnętrznym
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 65 mm
    D 100 mm
    B 18 mm
    a 33 mm
    Kąt styku α 30 °
    rs min 1,1 mm
    r1s min 0,6 mm
    Waga 0,51 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 33,5 kN
    Nośność statyczna C0 31,5 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 1,43 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 9 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 6 700 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,45 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 7,9 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 9,36 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 11,64 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 72 mm
    Da max 93 mm
    Db max 95,5 mm
    r1a max 0,6 mm
    ra max 1 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty