Dane techniczne

7014HVUJ74

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 70 mm
    D 110 mm
    B 20 mm
    d1 82,6 mm
    D1 97,4 mm
    D2 103,25 mm
    a 31 mm
    Kąt styku α 25 °
    rs min 1,1 mm
    r1s min 1 mm
    f0 15,92
    Klasa dokładności P4
    Waga 0,61 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 45,5 kN
    Nośność statyczna C0 42,9 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 2,4 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 18 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 11 500 Tr/min
    Axial displacement K Factor 0,49
    Poziom napięcia wstępnego 7
    Wartość napięcia wstępnego 0.4 kN
    Axial rigidity 211 N/µm
    Radial rigidity 453 N/µm
    Min. czas pracy -30 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 7,45 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 9,24 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 11,76 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 77 mm
    db min 77 mm
    Da max 103 mm
    Db max 103 mm
    r1a max 1 mm
    ra max 1 mm
    D6 86,6 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty