Dane techniczne

7015HVUJ74

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 75 mm
    D 115 mm
    B 20 mm
    d1 87,8 mm
    D1 102,2 mm
    D2 108,36 mm
    a 32 mm
    Kąt styku α 25 °
    rs min 1,1 mm
    r1s min 0,6 mm
    f0 16,07
    Klasa dokładności P4
    Waga 0,65 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 46,4 kN
    Nośność statyczna C0 45,4 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 2,55 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 17 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 11 000 Tr/min
    Axial displacement K Factor 0,48
    Poziom napięcia wstępnego 7
    Wartość napięcia wstępnego 0.4 kN
    Axial rigidity 218 N/µm
    Radial rigidity 469 N/µm
    Min. czas pracy -30 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 7,88 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 9,75 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 12,25 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 82 mm
    db min 82 mm
    Da max 108 mm
    Db max 108 mm
    r1a max 0,6 mm
    ra max 1 mm
    D6 91,7 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty