Dane techniczne

7015UCG/GNP42U3G

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, formowany wtryskowo koszyk z poliamidu prowadzony na kulkach

Logo Ultage
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, formowany wtryskowo koszyk z poliamidu prowadzony na kulkach
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 75 mm
    D 115 mm
    B 20 mm
    d1 88,6 mm
    d2 85,5 mm
    D1 101,4 mm
    D2 107,7 mm
    a 22,8 mm
    Kąt styku α 15 °
    rs min 1,1 mm
    r1s min 0,6 mm
    f0 15,9
    Klasa dokładności P42
    Waga 0,64 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna ULTAGE 49,5 kN
    Nośność statyczna C0 48 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 19 700 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 12 300 Tr/min
    Poziom napięcia wstępnego GN
    Wartość napięcia wstępnego 0.294 kN
    Axial rigidity 98 N/µm
    Radial rigidity 560 N/µm
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 7,86 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 9,67 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 12,33 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 82 mm
    Da max 108 mm
    Db max 110,5 mm
    r1a max 0,6 mm
    ra max 1 mm
    D6 88,9 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty