Dane techniczne

7016CVUJ84

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 80 mm
    D 125 mm
    B 22 mm
    d1 94,3 mm
    D1 110,7 mm
    D2 117,49 mm
    a 25 mm
    Kąt styku α 15 °
    rs min 1,1 mm
    r1s min 0,6 mm
    f0 15,73
    Klasa dokładności P4
    Waga 0,84 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 58,7 kN
    Nośność statyczna C0 55,3 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 2,95 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 17 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 11 000 Tr/min
    Axial displacement K Factor 1,01
    Poziom napięcia wstępnego 8
    Wartość napięcia wstępnego 0.92 kN
    Axial rigidity 158 N/µm
    Radial rigidity 784 N/µm
    Min. czas pracy -30 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 7,47 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 8,73 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 11,27 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 87 mm
    db min 87 mm
    Da max 118 mm
    Db max 118 mm
    r1a max 0,6 mm
    ra max 1 mm
    D6 98,7 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty