Dane techniczne
7016UADG/GNP42U3G
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, formowany wtryskowo koszyk z poliamidu prowadzony na kulkach

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, formowany wtryskowo koszyk z poliamidu prowadzony na kulkach

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 80 mm D 125 mm B 22 mm d1 95,2 mm d2 91,7 mm D1 109,8 mm D2 116,9 mm a 35 mm Kąt styku α 25 ° rs min 1,1 mm r1s min 0,6 mm f0 15,9 Klasa dokładności P42 Waga 0,86 kg Marka NTN -
Parametry
Nośność dynamiczna ULTAGE 57,5 kN Nośność statyczna C0 55 kN Prędkość graniczna smarowania olejem 16 000 Tr/min Prędkość graniczna smarowania smarem 9 900 Tr/min Poziom napięcia wstępnego GN Wartość napięcia wstępnego 0.58 kN Axial rigidity 253 N/µm Radial rigidity 540 N/µm Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 7,49 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 9,25 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 11,75 Hz -
Zalecenia zabudowy
da min 87 mm Da max 118 mm Db max 120,5 mm r1a max 0,6 mm ra max 1 mm D6 95,4 mm -
Dane do obliczeń