Dane techniczne

7017CVUJ84

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 85 mm
    D 130 mm
    B 22 mm
    d1 99,3 mm
    D1 115,7 mm
    D2 122,49 mm
    a 25 mm
    Kąt styku α 15 °
    rs min 1,1 mm
    r1s min 0,6 mm
    f0 15,88
    Klasa dokładności P4
    Waga 0,89 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 60,2 kN
    Nośność statyczna C0 58,7 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 3 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 16 500 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 10 500 Tr/min
    Axial displacement K Factor 0,98
    Poziom napięcia wstępnego 8
    Wartość napięcia wstępnego 0.94 kN
    Axial rigidity 164 N/µm
    Radial rigidity 816 N/µm
    Min. czas pracy -30 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 7,85 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 9,23 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 11,77 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 92 mm
    db min 92 mm
    Da max 123 mm
    Db max 123 mm
    r1a max 0,6 mm
    ra max 1 mm
    D6 103,7 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty