Dane techniczne

7017UADG/GNP42U3G

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, formowany wtryskowo koszyk z poliamidu prowadzony na kulkach

Logo Ultage
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, formowany wtryskowo koszyk z poliamidu prowadzony na kulkach
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 85 mm
    D 130 mm
    B 22 mm
    d1 100,2 mm
    d2 96,7 mm
    D1 114,8 mm
    D2 121,9 mm
    a 36,2 mm
    Kąt styku α 25 °
    rs min 1,1 mm
    r1s min 0,6 mm
    f0 16,1
    Klasa dokładności P42
    Waga 0,9 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna ULTAGE 58,5 kN
    Nośność statyczna C0 58,5 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 15 300 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 9 400 Tr/min
    Poziom napięcia wstępnego GN
    Wartość napięcia wstępnego 0.59 kN
    Axial rigidity 262,1 N/µm
    Radial rigidity 560 N/µm
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 7,87 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 9,75 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 12,25 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 92 mm
    Da max 123 mm
    Db max 125,5 mm
    r1a max 0,6 mm
    ra max 1 mm
    D6 100,4 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty