Dane techniczne

7022

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe lub łączone

Łożysko kulkowe skośne, koszyk poliamidowy

Łożysko kulkowe skośne, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 110 mm
    D 170 mm
    B 28 mm
    a 54,5 mm
    Kąt styku α 30 °
    rs min 2 mm
    r1s min 1 mm
    Waga 2,3 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 92 kN
    Nośność statyczna C0 93 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 3,55 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 5 300 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 3 900 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 7,57 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 8,87 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 11,13 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 120 mm
    Da max 160 mm
    Db max 164,5 mm
    r1a max 1 mm
    ra max 2 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty