Dane techniczne

7024L1

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe lub łączone

Łożysko kulkowe skośne, koszyk masywny centrowany na pierścieniu wewnętrznym

Łożysko kulkowe skośne, koszyk masywny centrowany na pierścieniu wewnętrznym
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 120 mm
    D 180 mm
    B 28 mm
    d1 139 mm
    d2 139 mm
    D1 161 mm
    D2 168,7 mm
    a 57,5 mm
    Kąt styku α 30 °
    rs min 2 mm
    r1s min 1 mm
    Waga 2,36 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 93,5 kN
    Nośność statyczna C0 98,5 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 4 800 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 3 600 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,45 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 8,35 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 9,42 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 11,58 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 130 mm
    Da max 170 mm
    Db max 174,5 mm
    r1a max 1 mm
    ra max 2 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty