Dane techniczne

7028BG

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe lub łączone

Łożysko kulkowe skośne, koszyk masywny centrowany na pierścieniu wewnętrznym

Łożysko kulkowe skośne, koszyk masywny centrowany na pierścieniu wewnętrznym
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 140 mm
    D 210 mm
    B 33 mm
    d1 164,8 mm
    d2 164,8 mm
    D1 185,4 mm
    D2 196,2 mm
    a 90 mm
    Kąt styku α 40 °
    rs min 2 mm
    r1s min 1 mm
    Klasa luzu promieniowego CN
    Waga 3,96 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 107 kN
    Nośność statyczna C0 119 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 2 600 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 3 500 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,46 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 8,42 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 10,01 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 11,99 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 150 mm
    Da max 200 mm
    Db max 204,5 mm
    r1a max 1 mm
    ra max 2 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty