Dane techniczne

7034B

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe lub łączone

Łożysko kulkowe skośne, koszyk masywny centrowany na pierścieniu wewnętrznym

Łożysko kulkowe skośne, koszyk masywny centrowany na pierścieniu wewnętrznym
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 170 mm
    D 260 mm
    B 42 mm
    d1 201,6 mm
    d2 201,6 mm
    D1 228,6 mm
    D2 242,7 mm
    a 111,3 mm
    Kąt styku α 40 °
    rs min 2,1 mm
    r1s min 1,1 mm
    Waga 7,86 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 166 kN
    Nośność statyczna C0 193 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 2 600 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 2 100 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,45 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 7,9 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 9,49 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 11,51 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 182 mm
    Da max 248 mm
    Db max 253 mm
    r1a max 1 mm
    ra max 2 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty