Dane techniczne

7200BG

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe lub łączone

Łożysko kulkowe skośne, koszyk blaszany

Łożysko kulkowe skośne, koszyk blaszany
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 10 mm
    D 30 mm
    B 9 mm
    a 13 mm
    Kąt styku α 40 °
    rs min 0,6 mm
    r1s min 0,3 mm
    Klasa luzu promieniowego CN
    Waga 0,03 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 5 kN
    Nośność statyczna C0 2,52 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 0,11 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 32 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 24 000 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,41 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4,17 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 4,11 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 5,89 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 14,5 mm
    db min 12,5 mm
    Da max 25,5 mm
    Db max 27,5 mm
    r1a max 0,3 mm
    ra max 0,6 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty