Dane techniczne
7201
Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe lub łączone
Łożysko kulkowe skośne, koszyk blaszany
Łożysko kulkowe skośne, koszyk blaszany

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 12 mm D 32 mm B 10 mm a 11,5 mm Kąt styku α 30 ° rs min 0,6 mm r1s min 0,3 mm Waga 0,04 kg Marka NTN -
Parametry
Nośność dynamiczna C 7,6 kN Nośność statyczna C0 3,95 kN Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 0,18 kN Prędkość graniczna smarowania olejem 33 000 Tr/min Prędkość graniczna smarowania smarem 25 000 Tr/min Min. czas pracy -40 °C Maks. temperatura pracy 120 °C -
Zalecenia zabudowy
da min 16,5 mm db min 14,5 mm Da max 27,5 mm Db max 29,5 mm r1a max 0,3 mm ra max 0,3 mm -
Dane do obliczeń