Dane techniczne

7203

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe lub łączone

Łożysko kulkowe skośne, koszyk blaszany

Łożysko kulkowe skośne, koszyk blaszany
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 17 mm
    D 40 mm
    B 12 mm
    a 14,5 mm
    Kąt styku α 30 °
    rs min 0,6 mm
    r1s min 0,3 mm
    Waga 0,06 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 12 kN
    Nośność statyczna C0 6,6 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 0,3 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 26 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 19 000 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,39 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 3,85 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 4,32 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 6,68 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 21,5 mm
    db min 19,5 mm
    Da max 35,5 mm
    Db max 37,5 mm
    r1a max 0,3 mm
    ra max 0,6 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty