Dane techniczne

7204.BGA

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe lub łączone

Łożysko kulkowe skośne, koszyk poliamidowy

Łożysko kulkowe skośne, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 20 mm
    D 47 mm
    B 14 mm
    d1 30,5 mm
    d2 24,6 mm
    D1 37 mm
    D2 43,2 mm
    a 21 mm
    Kąt styku α 40 °
    rs min 1 mm
    r1s min 0,6 mm
    Klasa luzu promieniowego CN
    Waga 0,1 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 12,6 kN
    Nośność statyczna C0 7,7 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 0,35 kN
    Nref 16 000 Tr/min
    Nlim 18 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,41 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4,08 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 4,5 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 6,5 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 25,5 mm
    db min 25,5 mm
    Da max 41,5 mm
    Db max 42,5 mm
    r1a max 0,6 mm
    ra max 1 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty