Dane techniczne
7204B
Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe lub łączone
Łożysko kulkowe skośne, koszyk blaszany
Łożysko kulkowe skośne, koszyk blaszany

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 20 mm D 47 mm B 14 mm a 21,5 mm Kąt styku α 40 ° rs min 1 mm r1s min 0,6 mm Waga 0,1 kg Marka NTN -
Parametry
Nośność dynamiczna C 13,3 kN Nośność statyczna C0 7,7 kN Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 0,35 kN Prędkość graniczna smarowania olejem 20 000 Tr/min Prędkość graniczna smarowania smarem 15 000 Tr/min Min. czas pracy -40 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,41 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4,22 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 4,53 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 6,47 Hz -
Zalecenia zabudowy
da min 25,5 mm db min 24,5 mm Da max 41,5 mm Db max 42,5 mm r1a max 0,6 mm ra max 1 mm -
Dane do obliczeń