Dane techniczne

7205BL1G

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe lub łączone

Łożysko kulkowe skośne, koszyk masywny centrowany na pierścieniu wewnętrznym

Łożysko kulkowe skośne, koszyk masywny centrowany na pierścieniu wewnętrznym
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 25 mm
    D 52 mm
    B 15 mm
    a 24 mm
    Kąt styku α 40 °
    rs min 1 mm
    r1s min 0,6 mm
    Klasa luzu promieniowego CN
    Waga 0,15 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 14 kN
    Nośność statyczna C0 8,7 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 0,4 kN
    Prędkość graniczna smarowania olejem 16 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania smarem 12 000 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4,8 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 5,06 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 6,94 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 30,5 mm
    db min 29,5 mm
    Da max 46,5 mm
    Db max 47,5 mm
    r1a max 0,6 mm
    ra max 1 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty