Dane techniczne

7208.BGA

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe lub łączone

Łożysko kulkowe skośne, koszyk poliamidowy

Łożysko kulkowe skośne, koszyk poliamidowy
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 40 mm
    D 80 mm
    B 18 mm
    d1 56 mm
    d2 45,6 mm
    D1 64,6 mm
    D2 74,8 mm
    a 34 mm
    Kąt styku α 40 °
    rs min 1,1 mm
    r1s min 0,6 mm
    Klasa luzu promieniowego CN
    Waga 0,37 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 30,3 kN
    Nośność statyczna C0 23 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 1,05 kN
    Nref 9 000 Tr/min
    Nlim 9 800 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 4,92 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 5,94 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 8,06 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 47 mm
    db min 47 mm
    Da max 73 mm
    Db max 75,5 mm
    r1a max 0,6 mm
    ra max 1 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Replacement

Ostatnio przeglądane produkty