Dane techniczne

7209.BG.M

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe lub łączone

Łożysko kulkowe skośne, koszyk masywny centrowany na elementach tocznych

Łożysko kulkowe skośne, koszyk masywny centrowany na elementach tocznych
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 45 mm
    D 85 mm
    B 19 mm
    d1 60,8 mm
    d2 50,2 mm
    D1 80,2 mm
    D2 60,8 mm
    a 37 mm
    Kąt styku α 40 °
    rs min 1,1 mm
    r1s min 0,6 mm
    Klasa luzu promieniowego CN
    Waga 0,41 kg
    Marka SNR
  • Parametry

    Parametry
    Nośność dynamiczna C 32,4 kN
    Nośność statyczna C0 24,4 kN
    Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu 1,11 kN
    Nref 8 500 Tr/min
    Nlim 10 000 Tr/min
    Min. czas pracy -40 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,42 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 5,53 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 7,47 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 52 mm
    db min 52 mm
    Da max 78 mm
    Db max 80,5 mm
    r1a max 0,6 mm
    ra max 1 mm
  • Dane do obliczeń

    Dane do obliczeń

Ostatnio przeglądane produkty