PL
 
 

Trwa przetwarzanie, prosimy o cierpliwość

e-Shop

Zaloguj

722507.DB

Oprawy kołnierzowe 722500

Produkty powiązane (zamawiać osobno):
ŁożyskaTulejePierścienie mocujące (2szt.)Pierścienie mocujące (1szt.)pasek filcowy
1207 K C3H207FR72/8FS 6 x 5 x 132
2207 K C3H307FR72/2
22207 KH307FR72/2

Zaloguj się, aby dodać produkt do koszyka

oprawa kołnierzowa do łożysk na tulei wciąganej, z żeliwa szarego, do smarowania smarem

Dane techniczne 722507.DB

Dane techniczne
d 30 mm
a 145 mm
c 12 mm
h 48,5 mm
h1 130 mm
l1 63,5 mm
m 130 mm
N 14 mm
D 72 mm
waga oprawy 1,8 kg
Materiał oprawy żeliwo szare
Marka SNR
Śruby
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących 65 Nm
Śruby pokrywy M5x16
zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy 4 Nm

Ostatnio przeglądane produkty