Dane techniczne
722509.DB
Oprawy kołnierzowe 722500
oprawa kołnierzowa do łożysk na tulei wciąganej, z żeliwa szarego, do smarowania smarem
oprawa kołnierzowa do łożysk na tulei wciąganej, z żeliwa szarego, do smarowania smarem

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 40 mm D1 113 mm a 180 mm c 12 mm h 60 mm h1 160 mm l1 69,5 mm m 160 mm N 14 mm D 85 mm waga oprawy 3 kg Materiał oprawy żeliwo szare Marka SNR -
Śruby
Śruby mocujące (g) M12 zalecane momenty dokręcania śrub mocujących 65 Nm Śruby pokrywy M6x20 zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy 7 Nm