Dane techniczne
722511.DB
Oprawy kołnierzowe 722500
oprawa kołnierzowa do łożysk na tulei wciąganej, z żeliwa szarego, do smarowania smarem
oprawa kołnierzowa do łożysk na tulei wciąganej, z żeliwa szarego, do smarowania smarem

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 50 mm D1 128 mm a 192 mm c 12 mm h 65 mm h1 172 mm l1 81,5 mm m 170 mm N 14 mm D 100 mm waga oprawy 4,1 kg Materiał oprawy żeliwo szare Marka SNR -
Śruby
Śruby mocujące (g) M12 zalecane momenty dokręcania śrub mocujących 65 Nm Śruby pokrywy M6x20 zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy 7 Nm