Dane techniczne
7E-8Q-HK3016
Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe
Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe
Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

-
Rysunki
-
Dane techniczne
Fw 30 mm D 37 mm C 16 mm Dw 2,5 mm Lw 11,8 mm Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym IR25X30X17 Waga 0,03 kg -
Parametry
Cr 18,1 kN C0r 30 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 5 500 Tr/min Prędkość graniczna smarowania olejem 8 000 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,46 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 12,92 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 12 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 14 Hz