Dane techniczne
7E-HMK1215
Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe
Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, do dużych obciążeń
Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, do dużych obciążeń

-
Rysunki
-
Dane techniczne
Fw 12 mm D 19 mm C 15 mm Dw 2,5 mm Lw 10,3 mm Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym IR9X12X16 Waga 0,01 kg -
Parametry
Cr 9,4 kN C0r 9,9 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 13 000 Tr/min Prędkość graniczna smarowania olejem 20 000 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,41 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,63 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 4,55 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 6,45 Hz