Dane techniczne

7E-HMK1416CT

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, do dużych obciążeń

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, do dużych obciążeń
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Fw 14 mm
    D 22 mm
    C 16 mm
    Dw 3 mm
    Lw 11,4 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No
    Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym IR10X14X20
    Waga 0,02 kg
  • Parametry

    Parametry
    Cr 11,5 kN
    C0r 12 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 11 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 17 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,41 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 5,49 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 4,12 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 5,88 Hz

Ostatnio przeglądane produkty