Dane techniczne
7E-HMK1525
Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe
Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, do dużych obciążeń
Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, do dużych obciążeń

-
Rysunki
-
Dane techniczne
Fw 15 mm D 22 mm C 25 mm Dw 2,5 mm Lw 20,8 mm Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym No Waga 0,03 kg -
Parametry
Cr 18,5 kN C0r 25 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 11 000 Tr/min Prędkość graniczna smarowania olejem 16 000 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,43 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,86 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 5,57 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 7,43 Hz