Dane techniczne

7E-HMK1720

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, do dużych obciążeń

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, do dużych obciążeń
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Fw 17 mm
    D 24 mm
    C 20 mm
    Dw 2,5 mm
    Lw 15,8 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No
    Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym IR12X17X20.5
    Waga 0,02 kg
  • Parametry

    Parametry
    Cr 15,2 kN
    C0r 20 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 9 500 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 14 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 7,67 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 6,1 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 7,9 Hz

Ostatnio przeglądane produkty