Dane techniczne
7E-HMK1725CT
Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe
Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, do dużych obciążeń
Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, do dużych obciążeń

-
Rysunki
-
Dane techniczne
Fw 17 mm D 24 mm C 25 mm Dw 2,5 mm Lw 20,3 mm Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym IR12X17X25.5 Waga 0,03 kg -
Parametry
Cr 19,3 kN C0r 26,7 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 9 500 Tr/min Prędkość graniczna smarowania olejem 14 000 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 7,67 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 6,1 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 7,9 Hz