Dane techniczne
7E-HMK2215
Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe
Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, do dużych obciążeń
Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, do dużych obciążeń

-
Rysunki
-
Dane techniczne
Fw 22 mm D 29 mm C 15 mm Dw 2,5 mm Lw 10,8 mm Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym IR17X22X16D Waga 0,02 kg -
Parametry
Cr 13,4 kN C0r 18,5 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 7 500 Tr/min Prędkość graniczna smarowania olejem 11 000 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,45 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 9,7 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 8,08 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,92 Hz