Dane techniczne
7E-HMK2616
Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe
Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, do dużych obciążeń
Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, do dużych obciążeń

-
Rysunki
-
Dane techniczne
Fw 26 mm D 34 mm C 16 mm Dw 3 mm Lw 11,4 mm Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym IR22X26X20 Waga 0,03 kg -
Parametry
Cr 17,1 kN C0r 23,4 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 6 000 Tr/min Prędkość graniczna smarowania olejem 9 000 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,45 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 9,56 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 8,07 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,93 Hz