Dane techniczne
7E-HMK3230
Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe
Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, do dużych obciążeń
Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, do dużych obciążeń

-
Rysunki
-
Dane techniczne
Fw 32 mm D 42 mm C 30 mm Dw 4 mm Lw 24,8 mm Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym No Waga 0,09 kg -
Parametry
Cr 41,5 kN C0r 64,5 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 5 000 Tr/min Prędkość graniczna smarowania olejem 7 500 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,44 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 8,89 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7,56 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9,44 Hz