Dane techniczne

7E-HMK4020

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, do dużych obciążeń

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe, do dużych obciążeń
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Fw 40 mm
    D 50 mm
    C 20 mm
    Dw 4 mm
    Lw 14,8 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Non/No
    Oznaczenie pierścieniu wewnętrznym IR35X40X20.5
    Waga 0,08 kg
  • Parametry

    Parametry
    Cr 32,5 kN
    C0r 50 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 4 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 6 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,46 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 10,91 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 10 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 12 Hz

Ostatnio przeglądane produkty