Dane techniczne

7E-HMK5045ZWCDPX1

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    Fw 50 mm
    D 62 mm
    C 45 mm
    Dw 4,5 mm
    Lw 17,8 mm
    Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego Oui/Yes
    k 3 mm
    Waga 0,52 kg
  • Parametry

    Parametry
    Cr 79 kN
    C0r 156 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 3 200 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 4 800 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,46 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 12,03 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 11,47 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 13,53 Hz

Ostatnio przeglądane produkty