Dane techniczne
81102T2
Łożyska wzdłużne
Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811
Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811

-
Rysunki
-
Dane techniczne
d 15 mm D 28 mm d1 28 mm D1 16 mm T 9 mm Dc1 15 mm Dc 28 mm Dw 3,5 mm Lw 3,5 mm rs min 0,3 mm Référence cage à rouleaux K81102T2 Référence rondelle d'appui BI WS WS81102 Référence rondelle d'appui BE GS GS81102 Ea 25 mm Eb 17,2 mm Waga 0,03 kg Poids cage à rouleaux 0,006 kg Poids rondelle d'appui WS 0,01 kg Poids rondelle d'appui GS 0,01 kg Marka NTN -
Parametry
Ca 12,2 kN C0a 26,8 kN Prędkość graniczna smarowania smarem 2 800 Tr/min Prędkość graniczna smarowania olejem 11 000 Tr/min Min. czas pracy -20 °C Maks. temperatura pracy 120 °C Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,03 Hz Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 6 Hz Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 6 Hz -
Zalecenia zabudowy
da min 25 mm Db max 18 mm ras max 0,3 mm