Dane techniczne

81103T2

Łożyska wzdłużne

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 17 mm
    D 30 mm
    d1 30 mm
    D1 18 mm
    T 9 mm
    Dc1 17 mm
    Dc 30 mm
    Dw 3,5 mm
    Lw 3,5 mm
    rs min 0,3 mm
    Référence cage à rouleaux K81103T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81103
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81103
    Ea 27 mm
    Eb 19,2 mm
    Waga 0,03 kg
    Poids cage à rouleaux 0,008 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,01 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,01 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 12,7 kN
    C0a 29 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 2 500 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 10 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,6 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 6,5 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 6,5 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 27 mm
    Db max 20 mm
    ras max 0,3 mm

Ostatnio przeglądane produkty