Dane techniczne

81104T2

Łożyska wzdłużne

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 20 mm
    D 35 mm
    d1 35 mm
    D1 21 mm
    T 10 mm
    Dc1 20 mm
    Dc 35 mm
    Dw 4,5 mm
    Lw 4,5 mm
    rs min 0,3 mm
    Référence cage à rouleaux K81104T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81104
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81104
    Ea 32,3 mm
    Eb 22,4 mm
    Waga 0,04 kg
    Poids cage à rouleaux 0,01 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,01 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,01 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 20,2 kN
    C0a 46,5 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 2 100 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 8 500 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,08 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 6 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 6 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 32 mm
    Db max 23 mm
    ras max 0,3 mm

Ostatnio przeglądane produkty