Dane techniczne

81105T2

Łożyska wzdłużne

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 25 mm
    D 42 mm
    d1 42 mm
    D1 26 mm
    T 11 mm
    Dc1 25 mm
    Dc 42 mm
    Dw 5 mm
    Lw 5 mm
    rs min 0,6 mm
    Référence cage à rouleaux K81105T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81105
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81105
    Ea 38,7 mm
    Eb 27,6 mm
    Waga 0,06 kg
    Poids cage à rouleaux 0,02 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,02 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,02 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 27,3 kN
    C0a 68 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 1 800 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 7 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 6,63 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 7 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 7 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 39 mm
    Db max 28 mm
    ras max 0,6 mm

Ostatnio przeglądane produkty