Dane techniczne

81107T2

Łożyska wzdłużne

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 35 mm
    D 52 mm
    d1 52 mm
    D1 37 mm
    T 12 mm
    Dc1 35 mm
    Dc 52 mm
    Dw 5 mm
    Lw 5 mm
    rs min 0,6 mm
    Référence cage à rouleaux K81107T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81107
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81107
    Ea 48,9 mm
    Eb 38 mm
    Waga 0,09 kg
    Poids cage à rouleaux 0,02 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,03 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,03 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 31 kN
    C0a 87 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 1 400 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 5 500 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 8,69 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 9 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 9 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 49 mm
    Db max 38 mm
    ras max 0,6 mm

Ostatnio przeglądane produkty