Dane techniczne

81110T2

Łożyska wzdłużne

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, seria 811
  • Rysunki

    Rysunki
  • Dane techniczne

    Dane techniczne
    d 50 mm
    D 70 mm
    d1 70 mm
    D1 52 mm
    T 14 mm
    Dc1 50 mm
    Dc 70 mm
    Dw 6 mm
    Lw 6 mm
    rs min 0,6 mm
    Référence cage à rouleaux K81110T2
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81110
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81110
    Ea 66,4 mm
    Eb 53,2 mm
    Waga 0,16 kg
    Poids cage à rouleaux 0,04 kg
    Poids rondelle d'appui WS 0,06 kg
    Poids rondelle d'appui GS 0,06 kg
    Marka NTN
  • Parametry

    Parametry
    Ca 48,5 kN
    C0a 150 kN
    Prędkość graniczna smarowania smarem 1 000 Tr/min
    Prędkość graniczna smarowania olejem 4 000 Tr/min
    Min. czas pracy -20 °C
    Maks. temperatura pracy 120 °C
    Częstotliwość własna kosza (60 obr./min) 0,5 Hz
    Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) 9,97 Hz
    Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min) 10,5 Hz
    Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min) 10,5 Hz
  • Zalecenia zabudowy

    Zalecenia zabudowy
    da min 66 mm
    Db max 54 mm
    ras max 0,6 mm

Ostatnio przeglądane produkty